Opublikuj swoje produkty
4life Wall Hung WC Pan  EasyWash® FL10
E.C.A. Serel

4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10

SEREL 4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10 (53cm)
Opis
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Full functionality with 4,5 liters of water 

    • %25 Water Saving 

    • Design Awards 

    2015- IF Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2014 - A' Design Award 

    • Built-in clean water inlet • 53 x 36 cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFL10
  • Rodzina produktuSEREL 4life
  • Grupa produktuWall Hung WC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)24.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste