Opublikuj swoje produkty
Nita Wall Hung WC Pan NT10
E.C.A. Serel

Nita Wall Hung WC Pan NT10

SEREL Nita Wall Hung WC Pan NT10 (52 cm)
Opis
  • •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNT10
  • Rodzina produktuSEREL Nita
  • Grupa produktuWall Hung WC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)335
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)19.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText