Opublikuj swoje produkty
Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10
E.C.A. Serel

Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

SEREL Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10 (53cm)
Opis
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2018 - Bronze A' Design Award, 

    2016 - Design Turkey Good Design Award, 

    2016 - Reddot Design Award, 

    2016 - Good Design 

    • 53x36cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPS10
  • Rodzina produktuSEREL Poseidon
  • Grupa produktuWall Hung WC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)355
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)21.19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText