Opublikuj swoje produkty
Rita Countertop Slim Washbasin RT30
E.C.A. Serel

Rita Countertop Slim Washbasin RT30

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT30 (60 cm)
Opis
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRT30
  • Rodzina produktuSEREL Rita
  • Grupa produktuCountertop Washbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)152
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)12.71
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText