Opublikuj swoje produkty
119-gallon stainless steel storage tank

119-gallon stainless steel storage tank

Residential stainless steel 119-gallon storage tank. The SANCO2 heat pump water heater system consists of two main components – a heat pump and a storage tank.

Residential - The 4.5 kW heat pump is paired with a 43-, 83-, or 119-gallon storage tank, selected based on anticipated daily demand.

Commercial - SANCO2 offers nine main storage tank models: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 and 1,000-gallon sizes.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny119-gallon-stainless-steel-tank
  • Rodzina produktuResidential Tanks
  • Grupa produktuECO-119SSAQB
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)72.94
  • Głębokość (cale)29
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (lbs)135
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
  • Kod ETIMEC011794
  • Nazwa ETIMHeat pump (water/water)
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 46
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWater-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps

Dostępny w krajach:

Ameryka północna