Opublikuj swoje produkty
Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Stosuje się jako sufit podwieszany i jednocześnie jako izolację przeciwdźwiękową pomiędzy pomieszczeniami, których ścianki działowe nie dochodzą do stropu konstrukcyjnego. Jest to również izolacja chroniąca przed dźwiękami powietrznymi, hałasem „krokowym”, czy też hałasem wywołanym przez urządzenia wentylacyjne itd. Płyty Ecophon Combison Uno A montuje się na widocznej konstrukcji nośnej. Istnieje możliwość demontażu pojedynczych płyt sufitowych. System składa się z płyt Ecophon Combison Uno A oraz systemu konstrukcji nośnej Ecophon Connect o łącznej przybliżonej wadze 13 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką Akutex™ FT, od tyłu przylega płyta gipsowa o grubości 13mm. Krawędzie są zagruntowane. By uzyskać najlepszy efekt końcowy, rekomendujemy montaż na oryginalnej konstrukcji Ecophon Connect. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20523
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuCombison
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-11
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604