Opublikuj swoje produkty
Ecophon Master™ E
Ecophon

Ecophon Master™ E

Ecophon Master™ E has a recessed visible grid and a tegular edge design, creating a ceiling with a shadow effect that accentuates each tile and partially conceals the grid system. Suitable for open plan offices or other premises where strict demands are made on good acoustics.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • Easy assembly

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymaster-e
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuMaster
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-02-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWata szklana
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels