Opublikuj swoje produkty
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysolo-bafflewall
    • Rodzina produktuFree hanging units and baffles
    • Grupa produktuSolo
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-06-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWata szklana
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania