Opublikuj swoje produkty
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

    Ecophon Solo™ Baffle ZigZag is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights 

    Ecophon Solo™ Baffle ZigZag gives the room a special design and possibility to express design in shape and colours. Different possibilities exist to suspend the baffles using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system. 

    The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle ZigZag/anchor or Solo Baffle ZigZag/hook and Connect™ accessories with an approximate weight of 2-3 kg/m. The Solo Baffle ZigZag is available in sizes 1800x600/300x40 and 1800x300/200x40 mm. The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle ZigZag is an easily demountable systems.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysolo-zigzag
    • Rodzina produktuFree hanging units and baffles
    • Grupa produktuSolo
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-06-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWata szklana
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania