Opublikuj swoje produkty
RAINMASTER FAVORIT 55-70 SC

RAINMASTER FAVORIT 55-70 SC

The RAINMASTER® Favorit SC models are equipped with a high-efficiency motor combined with advanced variable frequency drive technology, ensuring optimized energy use and superior performance.
Opis
  • The RAINMASTER® Favorit SC is a fully integrated, automatic pump and control station designed to deliver high efficiency, constant pressure, and reliable performance across a wide range of applications. Its compact all-in-one design simplifies installation, reduces costs, and ensures long-term durability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrainmaster--nuvos-pumps-rainwater-treatment-systems
  • Rodzina produktuRAINMASTER
  • Grupa produktuFavorit SC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70_97_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGrey water reclamation systems
  • OmniClass Number23-27 55 11 11
  • OmniClass TitleWater Filters