Opublikuj swoje produkty
Apollo™ - Flooring

Apollo™ - Flooring

Apollo™ fitness tile is the ideal flooring for workout area above occupied spaces. This non-laminated molded tile has superior vibration absorption and unparalleled noise reduction properties. The grid back design of the 1" tile has been engineered to provide increased stability for cardio equipment. The 1.5" tiles provide additional sound reduction for free weight areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyApollo-Flooring
  • Rodzina produktuathletics
  • Grupa produktuathletics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)24
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Waga netto (lbs)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText