Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Strona główna
Kategorie
Podłogi
Płytki
Graphic-Marble Carpet Tile
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Edgewood Group
Obserwuj
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
Pobierz
Opis
Opis
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
graphic-marble
Rodzina produktu
Carpet Tiles
Grupa produktu
Graphic Marble
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-09-10
Numer edycji
1
Wysokość (cale)
0.24
Szerokość (cale)
19.69
Głębokość (cale)
19.69
Linki
Linki
Url produktu
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Holandia
Wyprodukowano w
Holandia
Waga netto (lbs)
2.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC
Floor
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Description
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 00
OmniClass Title
Floor Coverings
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Podobne produkty
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Pobierz
Crossville
Access Point
Pobierz
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Pobierz
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Pobierz
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Pobierz