Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
edgewoodgroup/products/7e37c048-d49d-439c-9951-00382863cc77
Strona główna
Kategorie
Podłogi
Płytki
Graphic-Unique Carpet Tile
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Edgewood Group
Obserwuj
Graphic-Unique Carpet Tile
A versatile carpet tile collection featuring distinctive graphic textures that add visual interest and flexibility to interior designs. Its durable loop-pile construction makes it ideal for creating stylish, high-performance commercial environments.
Pobierz
Opis
Opis
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% PA SDN
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 986
Pile Density
0.131 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
720 gr/m² ± 15%
ISO 8543
Total Weight
4525 gr/m² −7.5% / +10%
ISO 8543
Pile Height
3 mm
ISO 1765
Total Height
6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,881/m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
Approx. 28 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
Approx. 0.07 m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
graphic-unique
Rodzina produktu
Carpet Tiles
Grupa produktu
Graphic Unique
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-09-10
Numer edycji
1
Wysokość (cale)
0.24
Szerokość (cale)
19.69
Głębokość (cale)
19.69
Linki
Linki
Url produktu
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-unique
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Holandia
Wyprodukowano w
Holandia
Waga netto (lbs)
2.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC
Floor
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Description
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 00
OmniClass Title
Floor Coverings
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Podobne produkty
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Pobierz
Crossville
Access Point
Pobierz
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Pobierz
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Pobierz
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Pobierz