Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Sidehung 3-pane

    Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    Opis
    • Window construction

      - Sidehung 3-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMF3-AL
    • Rodzina produktuElitfönster
    • Grupa produktuUtåtgående
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-04
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows