Opublikuj swoje produkty
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 stainless steel.
    • 14"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Skontaktuj się z Elkay

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14-1C16X20-0X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuDependabilt
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)43.75
    • Szerokość (cale)25.81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki