Opublikuj swoje produkty
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14-3C16X20-2-18X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuDependabilt
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)43.75
    • Szerokość (cale)25.81
    • Głębokość (cale)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)193
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki