Opublikuj swoje produkty
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Opis
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEHS-14X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuFood Service
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11
    • Szerokość (cale)16.5
    • Głębokość (cale)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki