Opublikuj swoje produkty
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1C18X18-0X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuDependabilt
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)44.75
    • Szerokość (cale)23.81
    • Głębokość (cale)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)79
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki