Opublikuj swoje produkty
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • Massachusetts (MA) approved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • NSF Standard 61, NSF Standard 372
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Opis
    • Keywords: EHS-18-STDX

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEHS-18X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuFood Service
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11
    • Szerokość (cale)14.5
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki