Opublikuj swoje produkty
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink

    Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink. Sink is molded with up to 80% natural quartz and high performance acrylic resins that are non-porous providing superior heat, scratch, fade and stain resistance. Naturally sound deadening and Rear Right drain placement.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELG13322GY0_GT0_GS0_MB0_MC0_WH0
    • Rodzina produktuSINK
    • Grupa produktuQuartz Classic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)9.5
    • Szerokość (cale)22
    • Głębokość (cale)33
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki