Opublikuj swoje produkty
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Elkay® has been a trusted name in stainless steel since 1920. We are proud to be America's No. 1 selling kitchen sink company. In addition, we offer prep, bar, bath and laundry sinks. Elkay commercial sinks can be found in public spaces such as classrooms, office buildings, health care facilities, parks and recreation areas and more. Available in ADA depths.

Compliance:

  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • High-quality, 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • Stainless steel skirt adds a layer of extra protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFLR-1X
  • Rodzina produktuCIS
  • Grupa produktuFood Service
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11.25
  • Szerokość (cale)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Kod ETIMEC011315
  • Nazwa ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-21 43 25 11
  • OmniClass TitleMop Sinks