Opublikuj swoje produkty
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
    Elkay

    LK1110 Lever Style Glass Filler

    Lever Style Glass Filler. Overall dimensions are 2-1/2" x 1-1/8" x 9- 1/2". Made of Stainless Steel.

    Compliance: 

    • NSF 372 (lead free) 
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA approved

    Features:

    • Instructions included to install in non-glass, filler-prepped coolers and fountains
    • Gooseneck filler
    • Plastic push lever control
    • Stainless steel
    • Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLK1110
    • Rodzina produktuACCESSORY
    • Grupa produktuGlass Fillers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)9.5
    • Szerokość (cale)1.1
    • Głębokość (cale)2.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe