Opublikuj swoje produkty
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Opis
    • 1849204

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07247
    • Rodzina produktuRS16
    • Grupa produktuFrames RS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)84
    • Szerokość (mm)299
    • Głębokość (mm)10.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC000007
    • Nazwa ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL