Opublikuj swoje produkty
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

4.1 z 5 gwiazdek4.1(24 recenzje)
Fixed, disconnectable, removable and withdrawable distribution and motor feeders, installation of variable speed drives and power factor correction and filtering equipment, high incomer packing density Switchboard type-tested to IEC 61439-1&2 Performance: Main busbar In = up to 7300 A Main busbar Isc = up to 150 kA Rated voltage = 690 V Benefits The most flexible and upgradeable switchboard on the market The quality and performance of a tested switchboard manufactured by Schneider Electric or by one of our skilled licensed partners in your region Mixed feeders (power distribution / motor control, fixed/disconnectable/withdrawable functional units) Maximum upgradeability whilst live Switchboard compactness / reduced footprint Optimised maintenance and operation : shared parts, ergonomics, operator and operational safety Applications Large industrial sites Critical process sites (compliant with the EdF - French Electricity Board - nuclear seismic standard, high level of internal arc confinement, corrosive atmospheres…) Large infrastructure and tertiary sites Marine applications
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOkken
  • Rodzina produktuPanelboards & Switchboards
  • Grupa produktuLow Voltage Switchboard
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2350
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801