Opublikuj swoje produkty
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Opis
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07273
    • Rodzina produktuRS16
    • Grupa produktuSurface box
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)84
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC000080
    • Nazwa ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC code391213
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL