Opublikuj swoje produkty
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Novojunta® Metallic Flex is a solution for expansion joints in floorings or walls, which consists of two aluminum sides with a central bodymade of high quality silicone rubber.

    Due to the excellent propertiesof silicone, this profile is perfect to absorb the thermal movementsin floors and walls, and prevent from possible pathologies.

    Available in black or grey color. Possibility of custom-made colorsunder request (with minimum order).

    Skontaktuj się z EMAC

    Opis
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNJMF
    • Rodzina produktuProfiles
    • Grupa produktuExpansion Joints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-22
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)16
    • Głębokość (mm)2500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySilikon
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMovement joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass Number23-13 37 23 15
    • OmniClass TitleMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes