Opublikuj swoje produkty
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Novoband Access is a profile made of natural aluminum designed to be installed as an element of guidance for people with visual disabilities within the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    This profile is easy to install on finished floorings. Highly resistant, allows intense traffic and serves not only as an element of guidance for the disabled but also to warn of potential dangers.

    Skontaktuj się z EMAC

    Opis
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNPLEAL
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuPodotactile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-22
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Kod ETIMEC001231
    • Nazwa ETIMMounting aid building technology
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConstruction Aids
    • OmniClass Number23-25 45 11 21 13
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes