Opublikuj swoje produkty
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
    Enea

    Coma Wood Stool medium

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Opis
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2092
    • Rodzina produktuComa
    • Grupa produktuStool
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)6.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)