Opublikuj swoje produkty
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Opis
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2096
    • Rodzina produktuComa
    • Grupa produktuStool
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)495
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)4.92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (8)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)