Opublikuj swoje produkty
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
    Enea

    Kaiak confident armchair

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of Kaiak confident chair, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and it has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. Its 4-star swivel structure can be lacquered in any of our colours.

    Opis
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3285
    • Rodzina produktuKaiak
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)815
    • Szerokość (mm)565
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (8)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)