Opublikuj swoje produkty
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
    Enea

    Street armchair

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(10 recenzje)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    The Street armchair, same as the chair, is specifically designed for outdoor spaces and is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available.


    Opis
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600
    • Rodzina produktuStreet
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)775
    • Szerokość (mm)585
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (8)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)