Opublikuj swoje produkty
Bio armchair
Bio armchair
Bio armchair
    Enea

    Bio armchair

    Bio collection gives good user comfort and it is ideal for the contract sector and work spaces. There are two different models available, a more lightweight one with a short backrest, Bio, and a more ergonomic one with a large backrest, Bio L.

    The 4-legged structure of Bio chair is made of steel chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are produced in polypropylene which can be upholstered in a broad range of fabrics. The sturdiness of this model means it easy blends into high-traffic spaces like waiting rooms, hospitals, and the public and contract sector.

    Opis
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3800
    • Rodzina produktuBio
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)801
    • Szerokość (mm)536
    • Głębokość (mm)561
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)9.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (8)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)