Opublikuj swoje produkty
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
    Enea

    Lottus sledge chair

    Lottus is a complete family of lightweight and ergonomic seating solutions. Equally at home and in public and intimate environments, its design offers flair in any context. Thanks to the broad range of materials and finishes available, this collection has a wealth of possibilities.

    Lottus sledge chair has a steel structure that comes in chrome or lacquer option in any of our colours and has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, it is possible to add wing arms, making it suitable for different spaces and for hanging on the tables for cleaning floors.

    Opis
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Polypropylene arms
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4818
    • Rodzina produktuLottus
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)775
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (8)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)