Opublikuj swoje produkty
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    The broad and relaxed form of Lottus Lounge, as well as its range of finishing options, make it a very comfortable informal collection, ideal for waiting rooms and hotels. It comes in two different backrest heights and diverse structures.

    Fixed or swivel, Lottus Lounge High is made with a 4-star aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The shell is fully upholstered, it has a higher backrest and aluminium arms can be added, as well as natural or stained oak wooden ones. Furthermore, there is an ottoman available, which makes this model even more comfortable.

    Opis
      • High-frequency moulded oak or birch plywood shell and E-1 adhesive
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • 4-point polished or lacquered aluminium base with anti-slip stopper
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7900L
    • Rodzina produktuLottus Lounge
    • Grupa produktuLounge
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)910
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)735
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)7.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (48)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (36)
    4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (8)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)