Opublikuj swoje produkty
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
    Enea

    Puck Lounge

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The Puck lounge has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The seat can be upholstered in one or two fabrics and that the reason why it is possible to combine one, two or three tones in the same lounge. Available in three different sizes, this model is perfect for waiting areas and hotels because unique compositions can be made by using different lounges.

    Opis
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9509
    • Rodzina produktuPuck Lounge
    • Grupa produktuPuff
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (49)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)