Opublikuj swoje produkty
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    This is the choice when you need a high capacity system that is optimised for single hand dispensing and lets you take as much as you need. Refilling is extremely easy – you simply open the perforated box, remove the core and place the box on the dispenser shelf. The box can also be brought along, so that you always have wipes close at hand.
    • High capacity
    • Easy to bring along
    • Easy refilling
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny207210
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuCentrefeed Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)290
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.854
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa