Opublikuj swoje produkty
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms and gives reliability you can count on. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic dispensing experience which reduces consumption with one at a time dispensing.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny772728
    • Rodzina produktuOther
    • Grupa produktuHand Towel Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15.95
    • Szerokość (cale)12.32
    • Głębokość (cale)9.32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)6.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers