Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Red

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Red

We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
  • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
  • Reduces napkin waste
  • Advertising capability via Ad-a-Glance window
  • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
  • Great for coffee shops, convenience stores and bakeries
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny272512
  • Rodzina produktuSignature
  • Grupa produktuNapkin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)191
  • Głębokość (mm)307
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

Dostępny w krajach:

Europa