Opublikuj swoje produkty
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • High capacity – ensures your guests that toilet paper will never run out
    • Smart stub roll holder – reduces waste. Stub rolls can be used to the end.
    • Optimal roll brake – Smooth dispensing and no paper on the floor
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny460006
    • Rodzina produktuImage Design
    • Grupa produktuToilett Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)355
    • Szerokość (mm)133
    • Głębokość (mm)254
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1400
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa