Opublikuj swoje produkty
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny460009
    • Rodzina produktuImage Design
    • Grupa produktuSkin Care
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)278
    • Szerokość (mm)116
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)920
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers