Opublikuj swoje produkty
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny473177
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuCentrefeed Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)321
    • Szerokość (mm)191
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)0.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers