Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    The Tork Elevation dispenser hand towel roll sensor offers hygienic touch free dispensing and flexible usage consumption control and presents a high-tech impression.
    • Sensor activated
    • Touch-free, only touch the towel you use: Secures good hygiene.
    • Easy load concept: Rapid refilling.
    • One towel at the time: Reduces consumption.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny551100
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)368
    • Szerokość (mm)331
    • Głębokość (mm)206
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (kg)3.593
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa