Opublikuj swoje produkty
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for jumbo toilet paper rolls provides extra high capacity. It is best suited for places with a large number of visitors such as schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny554008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuToilet Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)437
    • Głębokość (mm)133
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)1.555
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers