Opublikuj swoje produkty
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny556008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuToilet Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)271
    • Szerokość (mm)159
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)0.505
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers