Opublikuj swoje produkty
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny557008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuToilet Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)158
    • Szerokość (mm)286
    • Głębokość (mm)153
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)0.545
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa