Opublikuj swoje produkty
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.

Opis
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny558068
  • Rodzina produktuElevation
  • Grupa produktuToilet Tissue
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)209
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)129
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)1.03
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna