Opublikuj swoje produkty
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    The Tork compact auto shift dispenser for toilet paper will make sure that you never run out of paper. It is suitable for areas with medium to high traffic and establishments that care for design and hygiene.
    • Tork Elevation
    • Contains two 100 metre rolls: Never runs out of paper
    • Automatic roll shift: Always easy access to paper
    • Empty cores remain inside the dispenser: No waste on the floor
    • Compact design: Perfect for smaller washrooms with high capacity demands
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny557500
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuToilet Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)344
    • Szerokość (mm)184
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)1.002
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers