Opublikuj swoje produkty
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, White

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold three times more paper and have no core and no wrap, creating much less waste

Opis
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny558041
  • Rodzina produktuElevation
  • Grupa produktuToilet Tissue
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)323
  • Szerokość (mm)171
  • Głębokość (mm)174
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel dispensers

Dostępny w krajach:

Europa