Opublikuj swoje produkty
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal system for areas where hand an light surface wiping are combined - such as in food preparation laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny559008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuCentrefeed Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)239
    • Głębokość (mm)227
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.285
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa