Opublikuj swoje produkty
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Paper towel dispenser - waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000090060
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuCombinations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1145
    • Szerokość (mm)408
    • Głębokość (mm)169
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)10.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMulti-function dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 19 13
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka